fa_logo

Productos relacionados con la red | Controladores programables MELSEC

Características del producto CC-Link IE

img-mv-1-sm

Puesta en servicio de red simple

  • Configurar parámetros de red desde un solo lugar
  • Crear la operación deseada siguiendo pasos de configuración simples

Configuración sencilla

Puesta en servicio de la red solo mediante la configuración de parámetros

La configuración de parámetros a través del software de ingeniería es bastante sencilla con la estación principal (para la red de campo CC-Link IE) o la estación de control (para la red de controlador CC-Link IE) que requiere el registro de parámetros únicamente. Ambas estaciones principales contienen los parámetros de red necesarios para permitir la comunicación de red con otros nodos.

fig_feat09_01
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software