-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Productos relacionados con la red | Controladores programables MELSEC
Características del producto CC-Link IE
- CC-Link IE
- Características de CC-Link IE
- Aplicaciones de CC-Link IE
- Productos CC-Link IE
- Opciones de CC-Link IE
- Herramientas de desarrollo de CC-Link IE
- Especificaciones de CC-Link IE
- Las comunicaciones de alta velocidad logran un ciclo operativo más corto y estable, lo que permite una mayor productividad
- Recopilación en tiempo real de datos del taller
- Reduzca el costo de instalación con componentes Ethernet ampliamente disponibles
- Modifique fácilmente las configuraciones del sistema de control existentes
- Acceso sin interrupciones a CC-Link IE TSN desde la red de campo CC-Link IE
- Rendimiento de sincronización para un control de movimiento avanzado
- Integración de comunicaciones de seguridad en una red
- Mejore la confiabilidad con una falla de un solo punto reducida
- El tiempo de inicio reducido acorta el ciclo de producción
- Extensión de punto de E/S flexible
- Puesta en servicio de red simple
- Identifique rápidamente los errores de cableado y del módulo
- Cómo evitar la interrupción de toda la red
- Cable óptico de doble lazo excepcionalmente con tolerancia a fallas
Reduzca el costo de instalación con componentes Ethernet ampliamente disponibles
- Usar componentes ampliamente disponibles para plantas de producción en el exterior
- Adquirir componentes del sistema a menor costo
Red basada en Ethernet
Construido sobre estándares globales
CC-Link IE fue diseñado para utilizar componentes Ethernet ampliamente disponibles, incluidos cables, conectores y adaptadores. Gracias a la disponibilidad común de estos componentes, se puede ahorrar el costo de configuración de red.
El módulo de interfaz Ethernet realiza la conexión de dispositivos Ethernet compatibles con SLMP a la red de campo CC-Link IE. Se pueden conectar varios dispositivos, como sensores de visión y controladores RFID.