-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Controladores de la serie MELSEC iQ-R
Características del producto -Registrador del sistema-
- Concepto
- Solución
- Registrador de sistemas
- Configuración básica del sistema
- Línea
- CPU
- E/S
- Analógico
- Módulo de entrada de temperatura, módulo de control de temperatura
- Movimiento, posicionamiento
- Contador de alta velocidad, entrada de pulso de canal aislado, control de E/S de alta velocidad flexible
- Red
- Información avanzada
- Medición de energía
- Software
- Productos asociados de automatización en fábrica
Análisis simplificado
Función de marcador de registro GX VideoViewer ProGX VideoViewerGX LogViewerGX Works3
Análisis de causa más rápido mediante alimentación de video sincronizada, monitoreo de programas y formas de onda
- ❶Registrar los puntos de acontecimientos importantes en el cronograma
Los puntos de hitos (marcador de registro) se pueden agregar cuando se produce un error. Estos puntos se pueden guardar para su uso posterior o para distribuir entre otro personal de asistencia, lo que permite que varias personas, incluso en ubicaciones remotas, analicen el área problemática de la aplicación.
- ❷Categorizar los puntos de acontecimientos importantes registrados
Los marcadores de registro se pueden codificar por color según la importancia y el tipo de evento con la asistencia de comentarios, lo que permite realizar un análisis eficiente.
- ❸Confirmar la transmisión de video con datos recopilados
Después de verificar la transmisión de video, se pueden rastrear las salidas que causan un error y los dispositivos relacionados, así como los programas que cambian los dispositivos. Los puntos de acontecimientos importantes (marcadores de registro) están sincronizados con cada software y se reproducen a diferentes velocidades de reproducción, lo que ofrece una vista realista del proceso junto con los datos de control recopilados.
Función de extracción de diferencias de GX VideoViewer Pro
La primera
de la industria*1
Tecnología de IA que extrae las diferencias del video objetivo comparando la “apariencia” y el “funcionamiento” sin un aprendizaje profundo 
Además de las funciones de GX VideoViewer, las diferencias en una transmisión de video se extraen y marcan solo con una configuración simple.
- *1.En base a la investigación de Mitsubishi Electric del 28 de abril de 2022
- ❶Marque automáticamente las diferencias en la transmisión de video grabada
- Extrae diferencias en la transmisión de video que difieren de los patrones normales y agrega una marca en la transmisión de video y en la barra de búsqueda
- La IA analiza las diferencias de apariencia y funcionamiento con un algoritmo único, lo que facilita el análisis de errores
- Reduzca significativamente el tiempo para encontrar errores que ocurren a alta velocidad y que las personas no pueden detectar a simple vista
- ❷Configuración sencilla en 2 pasos
La extracción automática mediante algoritmos únicos se puede configurar en los siguientes 2 pasos simples:
- PASO1Establezca imágenes de la cámara de funcionamiento normal (generación del patrón normal)
- PASO2Ejecute la extracción de diferencias.
Las diferencias se extraen de acuerdo con los cambios en la “apariencia” y “funcionamiento”, y luego se marcan automáticamente en la transmisión de video.
Los marcadores de registro se pueden sincronizar con otro software.
Maisart: Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (la inteligencia artificial de Mitsubishi Electric crea la vanguardia en la tecnología)
La tecnología de inteligencia artificial de Mitsubishi Electric tiene como objetivo hacer que todos los dispositivos sean más inteligentes
Monitoreo sin conexión GX LogViewerGX Works3GT Designer3
Reproducción sincronizada de programa, datos de forma de onda, GOT (HMI)
(pantallas, registros de funcionamiento, historiales de alarmas)
- La reproducción de datos se puede realizar de forma muy sencilla al cargar datos registrados en GX Works3, ejecutar automáticamente todas las demás herramientas necesarias
- El uso de la “barra de búsqueda” permite saltar hacia adelante y hacia atrás dentro de la línea de tiempo sincronizando datos entre el monitoreo del programa GX Works3 (monitor de circuito), GX LogViewer (visualización de forma de onda) y GOT (HMI) (pantallas, registros de funcionamiento, historial de alarmas)
- Se admiten lenguajes de programación como escalera, ST, FBD y SFC
Función de análisis de flujo de datos de GX Works3
- Visualice el área afectada del dispositivo/etiqueta
El dispositivo y las etiquetas junto con el área afectada pueden visualizarse dentro del diagrama de flujo. El flujo de proceso de comentarios, nombres de instrucciones, historial de eventos y valores monitoreados se puede verificar fácilmente identificando la causa de un error.
- ❷Agregue a favoritos los puntos de acontecimientos importantes
Agregue a favoritos los puntos de acontecimientos importantes para verificar rápidamente.
- ❸Lenguajes principales del programa que son compatibles
El análisis puede realizarse para programas de escalera, diagrama de bloque de función (FBD), SFC (dentro de Zoom) y programas de lenguaje ST.
Análisis simplificado del control de movimiento GX LogViewer
Al cargar los datos del módulo de movimiento/módulo de CPU de movimiento en GX LogViewer, los datos del eje que se muestran como forma de onda pueden compararse fácilmente con los datos del dispositivo del controlador programable para su análisis.
Análisis simplificado mediante una computadora de panel GX Works3GX LogViewerGT Designer3GX VideoViewer
Se pueden reproducir varios datos en una computadora de panel, como MELIPC MI3000 (sistema operativo Windows® integrado). Teniendo en cuenta que la computadora de panel está situada en el taller, se pueden confirmar varias alarmas históricas y registros de funcionamiento de manera eficiente en el punto donde ocurre un problema.