fa_logo

Controladores de la serie MELSEC iQ-R

Características del producto -Información avanzada-

img-mv-1-sm

Módulo registrador, módulo registrador de cámara

El módulo registrador y el módulo registrador de cámara son módulos de grabación (registro) dedicados para la grabación del sistema.
Los módulos pueden recopilar todos los datos de dispositivos, etiquetas e historial de eventos por escaneo de controlador programable antes y después de un evento de error junto con una marca de tiempo.

iq-r-adv-info-rd81rc96

Características<sup>Identifcan rápidamente la causa del error cuando ocurre uno</sup>

  • Admiten la identificación de causas de errores
  • Impacto mínimo en el tiempo de inactividad
  • Los módulos permiten un registro exhaustivo de la información, como datos del dispositivo del controlador programable e imágenes de la cámara de red, que es necesario para identificar rápidamente la causa del origen de un error
  • Los datos registrados pueden analizarse en sincronización con los programas relacionados, lo que permite una fácil identificación de las causas de un error al verificar la relación entre la causa y su efecto
  • Al investigar rápidamente la causa real, el tiempo de depuración en la puesta en funcionamiento del equipo puede reducirse y puede minimizarse la pérdida durante el tiempo de inactividad del sistema
iq-r-recorder-error-id

Impacto mínimo en el tiempo de scan mediante el filtrado de dispositivos y etiquetas

  • Impacto mínimo en el tiempo de scan
  • Recopile todos los datos del dispositivo/etiqueta antes y después de un error con una marca de tiempo
  • Si se deciden los dispositivos/etiquetas de destino, se minimiza la influencia en el tiempo de scan de la CPU mediante el filtrado de dispositivos y etiquetas
iq-r-recorder-scan-time

Registro de datos objetivo de cada módulo

Nombre del producto Registro de objetivos
Módulo registrador Todos los datos de registro del dispositivo
Módulo registrador de cámara Todos los datos de registro del dispositivo + datos de video

Haga clic aquí para obtener más información sobre las soluciones de mantenimiento correctivo mediante el registrador del sistema a través del módulo registrador o del módulo registrador de cámara.

Especificaciones<sup>Especificaciones del módulo registrador, módulo registrador de cámara</sup>

Artículo RD81RC96 RD81RC96-CA
Objetivo de grabación Dispositivo/etiqueta, historial de eventos Dispositivo/etiqueta, historial de eventos, datos de video
Cantidad de configuraciones de grabación Hasta 4
Método de grabación Solo activador de guardado de archivos, activador de puesta en funcionamiento de la grabación + activador de guardado de archivos
Activador de guardado de archivos Dispositivo del módulo de CPU de control,
(establecimiento, caída, tiempo de espera),
tiempo transcurrido después de la finalización de la acumulación de datos,
error de parada del módulo de CPU de control
Dispositivo del módulo de CPU de control,
(establecimiento, caída, tiempo de espera),
tiempo transcurrido después de la finalización de la acumulación de datos,
error de parada del módulo de CPU de control,
evento de la cámara
Activador de puesta en funcionamiento de la grabación Establecimiento/caída (1 por configuración de grabación)
Método de muestreo Cada scan, especificación de tiempo, instrucción de activación, tiempo del ciclo de seguridad
Cantidad de módulos conectables Un módulo registrador por CPU de control Cuatro módulos registradores de cámara por CPU de control
Cámaras aplicables*1 Tipo de cámara - Cámara de red compatible con ONVIF® Profile S
Cantidad de cámaras - Máx. de 4 por módulo*2
Destino de guardado Tarjeta de memoria SD, servidor de archivos
Módulo de CPU compatible R04/08/16/32/120(EN)CPU, R08/16/32/120SFCPU*3

Documentos relacionados

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software