fa_logo

Controladores programables de la serie MELSEC-A

Renovación

img-mv-1-sm

Utilice el módulo de E/S existente de cableado de 32 puntos con la serie Q

Ejemplo de actualización

Módulo de E/S, unidad base grande de la serie Q

Series compatibles: A/QnA

Actualice a la serie Q con el cableado de E/S de 32 puntos existente

Minimice las modificaciones de cableado mediante la reutilización del cableado de E/S de 32 puntos existente de la serie A.
No es necesario hacer nuevos orificios de instalación. Las dimensiones de los orificios y la separación entre las unidades base grandes de la serie Q coinciden con las de la serie A/QnA.

q_base_grande_ilust01
  • La fuente de alimentación de la serie Q y los módulos de CPU se pueden utilizar sin ninguna modificación (no es necesaria la cubierta ciega tipo grande de la serie Q).
  • Los módulos de E/S tipo grande de la serie Q se pueden utilizar con los módulos de la serie Q. (Algunos módulos, como los que ocupan dos ranuras, no se pueden instalar. Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario de la unidad base grande de la serie Q (IB-0800408).)

Notas

Unidades base grandes de la serie Q

Tipo Modelo Resumen
Unidad base principal Q38BL 8 ranuras, se requiere 1 módulo de fuente de alimentación,
Admite el módulo de E/S tipo grande de la serie Q
Q35BL 5 ranuras, se requiere 1 módulo de fuente de alimentación,
Admite el módulo de E/S tipo grande de la serie Q
Unidad base de extensión Q68BL 8 ranuras, se requiere 1 módulo de fuente de alimentación,
Admite el módulo de E/S tipo grande de la serie Q
Q65BL 5 ranuras, se requiere 1 módulo de fuente de alimentación,
Admite el módulo de E/S tipo grande de la serie Q
Q55BL 5 ranuras, no se requiere módulo de fuente de alimentación,
Admite el módulo de E/S tipo grande de la serie Q

Módulos de E/S grandes de la serie Q

Tipo Modelo Resumen
Módulo de la serie A existente Módulo grande de la serie Q
Módulo de entrada AX11 QX11L 32 puntos; 100 a 120 V CA; corriente de entrada nominal: 10 mA (100 V CA, 60 Hz);
tiempo de respuesta: 15 ms o menos (ENCENDIDO a APAGADO), 25 ms o menos (APAGADO a ENCENDIDO);
32 puntos/común; bloque de terminales de 38 puntos
AX21 QX21L 32 puntos; entrada de 200 a 240 V CA; corriente de entrada nominal: 10 mA (220 V CA, 60 Hz);
tiempo de respuesta: 15 ms o menos (ENCENDIDO a APAGADO), 25 ms o menos (APAGADO a ENCENDIDO);
32 puntos/común; bloque de terminales de 38 puntos
Módulo de salida AY10A
AY11A
QY11AL Salida de contacto de 16 puntos, 24 V CC/240 V CA, 2 A/punto, 16 A/todos los puntos,
todos los puntos independientes, bloque de terminales de 38 puntos,
supresor de sobretensión (varistor 387 a 473 V)
AY13 QY13L Salida de contacto de 32 puntos, 24 V CC/240 V CA, 2 A/punto, 5 A/común,
8 puntos/común, bloque de terminales de 38 puntos
AY23 QY23L Salida de triac de 32 puntos, 100 a 240 V CA, 0,6 A/punto, 2,4 A/común,
8 puntos/común, bloque de terminales de 38 puntos
AY51
AY51-S1
QY51PL Salida a transistor de 32 puntos (sink), 12/24 V CC, 0,5 A/punto, 4 A/común,
16 puntos/común, bloque de terminales de 38 puntos
Cubierta ciega tipo grande de la serie Q - QG69L Cubierta ciega para la instalación del módulo de la serie Q existente en la unidad base grande de la serie Q

Notas

  • Las unidades base grande de la serie Q y sus módulos de E/S son compatibles con las QCPU de modelo universal*1 (lo que incluye las QCPU de alta velocidad del modelo universal) y las estaciones de E/S remotas MELSECNET/H.
    Las siguientes CPU y sistemas no son compatibles:
    • CPU de proceso, CPU redundantes y CPU de seguridad
    • Q00UJCPU

*1.La QCPU de modelo universal, cuyo primer número de la serie de 5 dígitos es 13102 o posterior, es compatible

Documentos relacionados

Ejemplos de transición de controladores programables MELSEC-A/QnA (grandes), AnS/QnAS (pequeños)
2021-12
Manual de transición de la serie MELSEC-A/QnA (grandes) a la serie Q (Fundamentos)
2021-03
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software