-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Controladores programables de la serie MELSEC-A
Renovación
Utilice los cables de red existentes para construir el sistema de red MELSECNET/H
Ejemplo de actualizaciónMódulo de red MELSECNET/H (tipo bus trenzado)
Series compatibles:
Utilice los cables de red existentes para construir el sistema de red MELSECNET/H(10)
Los cables de par trenzado existentes en el sistema de enlace de datos MELSECNET/B se pueden utilizar para construir el sistema de red MELSECNET/H cuando se reemplazan los módulos de la serie AnS/QnAS o los módulos de la serie A/QnA por los módulos de la serie Q. Los módulos se reemplazan sin modificar los cables de red previamente colocados. También se puede configurar un sistema de red con una velocidad aún mayor si se reemplazan los cables de par trenzado por cables CC-Link.
| Modelo | Resumen |
|---|---|
| QJ71NT11B | Módulo de red MELSECNET/H (tipo bus trenzado) |