-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Controladores de automatización programable MELSEC
Configuración básica del sistema del modelo de controlador MX-R
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Configuración básica del sistema
El controlador MELSEC MX (modelo MX-R) se instala en la unidad base principal de la serie MELSEC iQ-R.
Se puede utilizar con los productos que aparecen en la ‘Lista de dispositivos compatibles con el controlador MELSEC MX (modelo MX-R)’ a continuación.
Ejemplo de configuración del sistema
- *1:Compatibilidad futura
- *2:El servoamplificador multieje puede controlar múltiples ejes con una estación ocupada.
- *3:Estaciones de dispositivos compatibles con conexiones a 253 estaciones estarán disponibles en el futuro. Para obtener detalles, consulte el Boletín técnico (FA-A-0451).
- *4:Solo el servo puede ejecutar el control de movimiento.
Nombres de las piezas
*1: Los datos del reloj pueden conservarse durante un corte de energía por 11 días o más. (El contenido del dispositivo de cierre/la etiqueta de cierre puede conservarse durante un corte de energía sin batería).
Módulos
A continuación se enumeran los dispositivos compatibles con el controlador MELSEC MX (modelo MX-R).
Unidad base
| Base principal | R33B, R35B, R38B, R312B | |
|---|---|---|
| Base de extensión | Base de extensión | R65B, R68B, R612B |
| Base de extensión de rango de temperatura extendido | R610B-HT | |
| Cable de extensión | RC06B, RC12B, RC30B, RC50B, RC100B | |
Módulo de fuente de alimentación
Módulo de fuente de alimentación
| Fuente de alimentación | R61P, R62P*1, R63P, R64P, R69P |
|---|---|
| Fuente de alimentación redundante | R63RP, R64RP, R69RP |
- *1:MXR500-□: Solo se puede utilizar en la unidad base de extensión.
MXR300-□: Puede utilizarse en R33B, R35B y en la unidad base de extensión.
Módulos compatibles con el controlador MELSEC MX (modelo MX-R)
| Entrada de CA | RX10 |
|---|---|
| RX10-TS | |
| RX28 | |
| Entrada de CC | RX40C7, RX41C4, RX42C4 |
| RX40C7-TS, RX41C4-TS, RX70C4, RX71C4, RX72C4 | |
| Entrada CC de alta velocidad | RX40PC6H, RX40NC6H |
| RX41C6HS, RX61C6HS | |
| Entrada con funciones de diagnóstico | RX40NC6B |
| Salida del contacto | RY10R2 |
| RY10R2-TS | |
| RY18R2A | |
| Salida de Triac | RY20S6 |
| Salida del transistor | RY40NT5P, RY41NT2P, RY42NT2P, RY40PT5P, RY41PT1P, RY42PT1P |
| RY40NT5P-TS, RY41NT2P-TS, RY40PT5P-TS, RY41PT1P-TS | |
| Salida de alta velocidad del transistor | RY41NT2H, RY41PT2H |
| Salida con funciones de diagnóstico | RY40PT5B |
| E/S combinada | RH42C4NT2P |
| Conversión analógica-digital | R60AD4, R60ADI8, R60ADV8 |
|---|---|
| Conversión analógica-digital de alta velocidad | R60ADH4 |
| Conversión analógica-digital de canal aislado | R60AD8-G, R60AD16-G |
| Módulo de entrada analógica de canal aislado | R60AD6-DG |
| Conversión digital-analógica | R60DA4, R60DAI8, R60DAV8 |
| Conversión digital-analógica de alta velocidad | R60DAH4 |
| Conversión digital-analógica de canal aislado | R60DA8-G, R60DA16-G |
Módulo de entrada de temperatura, módulo de control de temperatura
| Entrada de termopar de canal aislado | R60TD8-G |
|---|---|
| Entrada RTD de canal aislado | R60RD8-G |
| Control de temperatura | R60TCTRT2TT2, R60TCTRT2TT2BW, R60TCRT4, R60TCRT4BW |
| R60TCTRT2TT2-TS, R60TCRT4-TS |
| Contador de alta velocidad | RD62P2, RD62D2, RD62P2E |
|---|---|
| Entrada de pulso de canal aislado | RD60P8-G |
| E/S flexible de alta velocidad | RD40PD01 |
| Posicionamiento | RD75P2, RD75P4, RD75D2, RD75D4 |
|---|
| Interfaz Ethernet con CC-Link IE integrado | RJ71EN71 |
|---|---|
| Comunicación serial | RJ71C24, RJ71C24-R2, RJ71C24-R4 |
| Interfaz MES | RD81MES96N |
| Interfaz GP-IB | RJ71GB91 |
| Registrador de cámara | RD81RC96-CA |
| CC-Link IE TSN | RJ71GN11-T2 |
|---|---|
| RJ71GN11-EIP | |
| Red de controlador CC-Link IE | RJ71GP21-SX |
| RJ71GP21S-SX | |
| Red de campo CC-Link IE | RJ71GF11-T2 |
| Sistema CC-Link maestro/local | RJ61BT11 |
| AnyWireASLINK maestro | RJ51AW12AL |
| CANopen® | RJ71CN91 |
| DeviceNet maestro/esclavo | RJ71DN91 |
| BACnet | RJ71BAC96 |
| Medición de energía | RE81WH |
|---|
Módulo de cubierta en blanco
| Módulo de cubierta en blanco | RG60 |
|---|
Tarjeta de memoria SD
| Tarjeta de memoria SD | NZ1MEM-2GBSD, NZ1MEM-4GBSD, NZ1MEM-8GBSD, NZ1MEM-16GBSD |
|---|
Batería
| Batería | FX3U-32BL |
|---|