-
Consultas
-
Build YourCita
-
Compartir
-
Socios
Modelo MX-R de controlador MELSEC MX
Características -Transformación digital en fábricas
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
- Lograr una gestión centralizada y compartir datos valiosos
- Proteger los activos de ataques cibernéticos
- Conexión segura y sin inconvenientes al sistema de TI
- Gestión de datos inteligente y centralizada con conectividad a unidades de red
- Monitorear el estado de un equipo remoto desde cualquier lugar
- Crear fácilmente pantallas personalizadas con la información que necesita
Lograr una gestión centralizada y compartir datos valiosos
Aumente la eficiencia del trabajo a través del intercambio de datos y la gestión centralizada.
La información se puede compartir desde cada dispositivo al sistema de TI.
Proteger los activos de ataques cibernéticos
Evite las escuchas y el acceso no autorizado con comunicación cifrada y autenticación de usuarios para entornos de TO y TI, para proteger sus activos y evitar fallas de las máquinas.
El controlador MELSEC MX cumple con IEC 62443-4-2, la norma de seguridad para proteger los sistemas de control de ciberataques.
El controlador detecta la manipulación del programa durante el arranque, lo que impide la ejecución de programas no autorizados.
- ■Se requieren medidas de seguridad para todo el sistema de FA.
Conexión segura y sin inconvenientes al sistema de TICompatibilidad en el futuro*1
Las funciones del servidor OPC UA y del cliente se incluyen de forma estándar. Un solo controlador MELSEC MX puede comunicarse con el sistema de TI (función de servidor) y con controladores programables compatibles con OPC UA en la línea de producción (función de cliente).
*1: Se admite la función de servidor. La función del cliente y los modelos de información serán compatibles en el futuro.
Gestión de datos inteligente y centralizada con conectividad a unidades de redNUEVO
Administre los datos de forma centralizada en una unidad de red y acceda fácilmente desde cualquier lugar como si fuera su unidad.
Después de conectarse a la unidad de red, puede almacenar datos igual que en la memoria integrada o en una tarjeta SD, lo que le permite almacenar grandes cantidades de datos durante largos períodos de tiempo.
*1: Las funciones de copia de seguridad y restauración serán compatibles en el futuro.
*2: Almacenamiento conectado a la red.
Monitorear el estado de un equipo remoto desde cualquier lugar
Utilice cualquier dispositivo con navegador para monitorear sin restricciones personas o ubicaciones
La función del servidor web le permite monitorear el estado del equipo desde varios dispositivos, como computadoras personales, tabletas y teléfonos inteligentes.
Verifique rápidamente el estado del equipo cerca del momento en que ocurre un problema
Vea los detalles del error, el estado de funcionamiento del programa y el estado del dispositivo en su navegador para realizar una evaluación inicial rápida cuando se produce un problema.
Optimice el mantenimiento realizando diagnósticos preliminares antes de la investigación en campo.
Crear fácilmente pantallas personalizadas con la información que necesita
Diseñe sus páginas web originales
Puede crear páginas web originales para monitorear el estado del equipo utilizando valores numéricos, gráficos e imágenes.
Simplemente arrastre y suelte componentes
Con nuestra herramienta de diseño de páginas web para usuarios, puede crear pantallas personalizadas sin necesidad de conocimientos de programación.
Simplemente coloque componentes y configure dispositivos para crear sus pantallas.