fa_logo

Controladores de automatización programable MELSEC

Concepto del modelo de controlador MX-R

img-mv-1-sm

Concepto

El controlador MELSEC MX es una serie de controladores que integra tres tipos de control: secuencia, movimiento y red.
El controlador MELSEC MX tiene dos modelos disponibles: el modelo MX-R y el modelo MX-F.
Puede construirse un sistema diversificado y sofisticado utilizando los modelos MX-R con los módulos de la Serie MELSEC iQ-R.

Un controlador para todas sus necesidades de control

Se han combinado décadas de experiencia en tecnología de controladores programables en un solo controlador.
Al integrar el control de secuencia, movimiento y red en la plataforma del controlador MELSEC MX, se logra un control más rápido y exacto.
Seguiremos agregando funcionalidades a esta plataforma para hacerla adaptable a una amplia gama de aplicaciones.

Equipado con un MPU multinúcleo de alto rendimiento como estándar, lo que permite un control de alta velocidad

Todas las funciones de secuencia, movimiento y red están integradas. El rendimiento del control de movimiento es aproximadamente 10 veces*¹ superior al de los productos existentes de Mitsubishi Electric, lo que permite un control de movimiento de alta velocidad y alta precisión.

  • *1:Comparación con la Serie MELSEC iQ-R (control de 64 ejes)
  • *2:Estaciones de dispositivos compatibles con conexiones a 253 estaciones estarán disponibles en el futuro.
  • *3:Cuando el ciclo de operación de movimiento está configurado en 1,5 ms

Características del producto

Logre el control de máquinas multieje con un solo controlador

El controlador MX, equipado con un MPU multinúcleo de alto rendimiento como estándar, integra control de secuencia, movimiento y red, y admite hasta 256 ejes. Admite ciclos de funcionamiento mixtos, lo que garantiza un control de alta velocidad incluso con múltiples ejes. Un controlador ofrece un control preciso de los mecanismos individuales y un control de toda la línea de producción.

Más detalles

Reducir el tiempo de programación y agilizar el desarrollo con ingeniería en una sola herramienta y operación intuitiva

Los programas de control de secuencia y de control de movimiento se combinan en uno. No es necesario crear programas separados para cada módulo ni intercambiar datos, lo que simplifica sus programas. Con una sola herramienta que maneja tanto los programas de control de secuencia como los de control de movimiento, puede modularizar fácilmente el programa en componentes, administrar el historial de cambios y depurar.

Más detalles

Reducir significativamente el tiempo de inactividad con visibilidad de los problemas

Logre un análisis rápido de la causa de origen mediante el registro en todo el sistema del estado operativo y la extracción de anomalías con IA.

Más detalles

Lograr una gestión centralizada y compartir datos valiosos
Digitalización industrial (integración de la seguridad y la información)

Aumente la eficiencia del trabajo a través del intercambio de datos y la gestión centralizada.
La información se puede compartir desde cada dispositivo al sistema de TI.

Más detalles

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software