fa_logo

Productos

Modelo MX-R de controlador MELSEC MX

mv-mxr

Control avanzado de máquinas multieje con un solo controlador

El controlador MX cuenta con un MPU multinúcleo de alto rendimiento como estándar, integra control de secuencia, movimiento y red, y admite hasta 256 ejes.
Permite ciclos de funcionamiento mixtos, lo que ofrece un control de alta velocidad incluso en múltiples ejes. Un solo controlador maneja el control detallado tanto del mecanismo como de toda la coordinación de la línea de producción.

Lista de productos

miniatura-mxr-cpu
Modelo MX-R de controlador MELSEC MX

Cree sistemas avanzados y flexibles usando modelos MX-R con módulos de la serie MELSEC iQ-R.

miniatura-iqr
Módulos compatibles con el controlador MELSEC MX (modelo MX-R)

Lista de dispositivos compatibles con el controlador MELSEC MX (modelo MX-R)

Nota: Algunos módulos de la serie MELSEC iQ-R pueden no ser compatibles.


Servicio

Aprendizaje electrónico
Capacitación y aprendizaje en línea

Cursos en línea que tienen por objetivo familiarizar a los estudiantes con los productos de Mitsubishi Electric Automation.

Enlaces relacionados

faist-202411-enlace-relacionado-in
banner-aprendizaje-electrónico-fa-sm
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software