-
Consultas
-
Build YourCita
-
Compartir
-
Socios
Modelo MX-F de controlador MELSEC MX
Características: Reducir el costo de administración de la máquina
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
- Reducir significativamente el tiempo de inactividad con visibilidad de los problemas
- Registrar datos de todo el sistema a través de la red
- Revisar fácilmente los elementos que necesitan atención marcando las áreas problemáticas
- El análisis de IA extrae instantáneamente las diferencias en apariencia y movimiento
- La coordinación entre herramientas facilita el análisis de causa de origen
- Acelerar la depuración y el análisis del programa
- Análisis de causa de origen asistido por IA
- Generar automáticamente parámetros de red
- Reducir el tiempo de mantenimiento con la distribución automática de parámetros
- La solución de problemas más fácil reduce el tiempo de inactividad
Reducir significativamente el tiempo de inactividad con visibilidad de los problemas
Logre un análisis rápido de la causa de origen mediante el registro en todo el sistema del estado operativo y la extracción de anomalías con IA.
Registrar datos de todo el sistema a través de la redCompatibilidad en el futuro
El estado de la pieza de trabajo y el historial de funcionamiento se registran por completo junto con los datos de control de cada equipo y máquina antes y después de que ocurra un problema*1. Vea datos de forma de onda, programas y video grabados sincronizados con el tiempo para identificar fácilmente la causa de origen.
Esto le permite investigar rápida e integralmente la causa y evitar que los problemas vuelvan a ocurrir.
Los datos se registran automáticamente antes y después de que ocurra un problema y al inicio del ciclo de la instalación
Grabación antes y después de que ocurra un problema
- ■Los datos se registran durante períodos especificados antes y después de que ocurra un problema, lo que permite un análisis eficiente de la causa de origen
- ■Los datos se pueden recopilar en sincronización con los ciclos de operación de movimiento
- ■Los datos registrados pueden guardarse en una unidad de red
*1: La función de grabación conjunta será compatible en el futuro.
*2: Se requiere un módulo registrador de cámara.
Revisar fácilmente los elementos que necesitan atención marcando las áreas problemáticasCompatibilidad en el futuro*1
La gran cantidad de datos registrados se reduce a los elementos que necesitan atención, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para identificar la causa de origen.
*1: Se requieren FB dedicados para vincular cámaras.
El análisis de IA extrae instantáneamente las diferencias en apariencia y movimiento Compatibilidad en el futuro*1
GX VideoViewer Pro utiliza IA para detectar automáticamente anomalías en video y agrega marcadores de registro en puntos de desviación de las condiciones normales.
Esto agiliza el proceso de identificar la causa de los problemas.
*1: Se requieren FB dedicados para vincular cámaras.
La coordinación entre herramientas facilita el análisis de causa de origenCompatibilidad en el futuro
Incluso si se cambia la velocidad de reproducción, se puede mantener la sincronización entre el video, el monitor de programa y los datos de forma de onda del dispositivo, cada uno de los cuales muestra el momento objetivo.
Puede analizar desde múltiples perspectivas mientras verifica los puntos de cambio.
*1: Se requieren FB dedicados para vincular cámaras para el modelo MX-F.
Comprobar el rango afectado por un dispositivo o una etiqueta de un vistazo
Puede comprobar el rango afectado por un dispositivo o una etiqueta de un vistazo, lo que facilita la realización de un análisis integrado.
Acelerar la depuración y el análisis del programa
Identifique fácilmente el código problemático utilizando la función de diagnóstico de GX Works3. Utilice el monitor del sistema para comprobar la configuración de módulo y el estado de error del sistema. Consulte el historial de eventos para ver los errores y las operaciones realizadas en el controlador, y el movimiento en orden cronológico, incluida información detallada de errores, causas y acciones correctivas.
Analizar simultáneamente programas de secuencia y de movimiento
La búsqueda y el análisis en un solo lugar están disponibles incluso para programas grandes con muchas etiquetas y estructuras.
Seleccione los datos de interés (dispositivo o etiqueta) para mostrar visualmente en un diagrama de flujo los datos relacionados que afectan los cambios en los datos seleccionados.
Puede saltar del diagrama de flujo a la parte correspondiente del programa, lo que facilita la identificación de la causa.
Análisis de causa de origen asistido por IANUEVO
Realice un seguimiento de las relaciones entre dispositivos que no son evidentes en el programa mediante IA. Depure eficientemente los problemas en los que el programa parece estar bien, pero el equipo se detiene sin generar errores mediante el análisis del flujo de datos impulsado por IA. Para el análisis de IA, se requieren archivos de grabación*1 y registro del funcionamiento normal del equipo o de la máquina.
*1: El archivo de grabación para el modelo MX-F será compatible en el futuro.
Generar automáticamente parámetros de redCompatibilidad en el futuro
Simplemente conecte el software de ingeniería a la estación del administrador y haga clic en un botón en la pantalla para detectar automáticamente la configuración del sistema y generar parámetros de red. Incluso si se cambia la configuración del sistema, puede actualizar fácilmente los parámetros con la misma operación sencilla. Esto reduce significativamente el tiempo de configuración de la red.
*1: Las estaciones locales serán compatibles en el futuro.
Reducir el tiempo de mantenimiento con la distribución automática de parámetros*1
Cuando un dispositivo se enciende o se vuelve a conectar, los parámetros almacenados en la estación del administrador se distribuyen automáticamente al dispositivo.
Incluso después de reemplazar un dispositivo, no es necesario escribir parámetros individuales, lo que garantiza un proceso de reemplazo fluido y eficiente.
*1: Los modelos MXF100-8-N32-EC y MXF100-16-N32-EC no son compatibles.
Una solución de problemas más simple reduce el tiempo de inactividad*1
La ubicación de la desconexión de cables y el error se puede encontrar rápidamente visualizando la imagen del sistema de red CC-Link IE TSN en orden de conexión utilizando el software de ingeniería GX Works3. Dado que la información de diagnóstico se puede verificar en tiempo real, se puede encontrar rápidamente un error de red debido a un cambio inesperado en el cableado y en la configuración del módulo, lo que reduce el tiempo de inactividad.
*1: Los modelos MXF100-8-N32-EC y MXF100-16-N32-EC no son compatibles.