-
Consultas
-
Build YourCita
-
Compartir
-
Socios
Modelo MX-F de controlador MELSEC MX
Características: Mayor eficiencia en el desarrollo de programas
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
- Reducir el tiempo de programación y agilizar el desarrollo con ingeniería en una sola herramienta y operación intuitiva
- Programación con los lenguajes IEC 61131-3
- Reducir el esfuerzo de programación con etiquetas y estructuras
- Agilizar el desarrollo de su proyecto al modularizar programas en componentes
- Desarrollar proyectos a gran escala de manera eficiente con varios miembros mediante la gestión de la configuración de programas
- Reducir el tiempo de puesta en servicio de máquinas multieje
Reducir el tiempo de programación y agilizar el desarrollo con ingeniería en una sola herramienta y operación intuitiva
Los programas de control de secuencia y de control de movimiento se combinan en uno. No es necesario crear programas separados para cada módulo ni intercambiar datos, lo que simplifica sus programas. Con una sola herramienta que maneja tanto los programas de control de secuencia como los de control de movimiento, puede modularizar fácilmente el programa en componentes, administrar el historial de cambios y depurar.
Programación con los lenguajes IEC 61131-3
Se admiten el diagrama de escalera (Ladder Diagram, LD), el texto estructurado (ST) y el diagrama de bloques de funciones (Function Block Diagram, FBD). La programación de control de movimiento también admite LD, ST y FBD, lo que permite el uso de FB que cumplen con el estándar internacional de FB de control de movimiento PLCopen®.
La interfaz de FB de control de movimiento compatible con PLCopen® está estandarizada,
lo que facilita que otras personas, además del programador original, comprendan el contenido del programa,
para reducir así el tiempo de diseño y mantenimiento.
Reducir el esfuerzo de programación con etiquetas y estructuras
Mejore la legibilidad del programa mediante la gestión de señales, como las señales de sensores, con etiquetas nombradas de acuerdo con su función y uso. El uso de etiquetas le permite programar sin preocuparse por los dispositivos utilizados en otros programas al crear múltiples programas.
¿Qué es una etiqueta?
Una variable que utiliza un programa, en lugar de un dispositivo. Los nombres de etiquetas y los tipos de datos pueden definirse opcionalmente de acuerdo con su función y uso.
La legibilidad del programa puede mejorarse mediante el uso de etiquetas.
- ■No es necesario considerar la duplicación de direcciones utilizadas por los dispositivos.
- ■El uso de los datos puede comprenderse a partir de un nombre de etiqueta especificado incluso sin un comentario.
- ■Los cambios en una etiqueta se reflejan en todas las etiquetas iguales, para que se puedan reducir las horas de trabajo.
¿Qué es una estructura?
Una estructura unifica etiquetas de varios tipos (tipos de datos) para definir un nuevo tipo de datos. El uso de estructuras ayuda a organizar, y gestionar datos y mejora la reutilización.
- ■Las estructuras de datos pueden reutilizarse entre programas que realizan un procesamiento similar.
- ■Las estructuras también pueden reutilizarse en programas de otras máquinas.
¿Qué es una matriz?
Los datos del mismo tipo pueden gestionarse por número en una matriz. Puede manejar fácilmente grandes cantidades de datos utilizando matrices.
Se pueden utilizar múltiples dispositivos como matrices o estructuras.
La información de la etiqueta (etiquetas de red) de los dispositivos puede usarse como matrices de bits, estructuras y matrices de estructuras, de modo que se pueda mejorar la eficiencia de programación.
- ■La programación, como la especificación del índice, puede realizarse especificando un elemento de la matriz en la matriz de estructuras.
Compatibilidad con matrices
Al definir tipos de datos elementales, estructuras y tipos de FB como una matriz, se puede declarar o describir el mismo FB a la vez. El programa se puede simplificar porque no es necesario ejecutar el mismo FB nuevamente.
- ■Se puede declarar o describir el mismo FB a la vez para que se pueda reducir el tiempo de programación.
Compatibilidad con la configuración del valor inicial de la etiqueta en un formato de tabla
Puede configurar valores iniciales para elementos de la matriz e instancias de estructura en el editor de etiquetas. Esto elimina la necesidad de programas de configuración del valor inicial, lo que reduce la capacidad del programa y el tiempo de escaneo.
- ■Los valores iniciales se pueden configurar en elementos de la matriz, reduciendo el tiempo de programación.
Agilizar el desarrollo de su proyecto al modularizar programas en componentes
Aumente la reutilización del programa mediante el uso de nombres de etiquetas, FB, estructuras y matrices para modularizar un programa en componentes. Este enfoque no solo reduce el tiempo de desarrollo, sino que también crea programas más legibles. También garantiza una calidad de programación consistente, independientemente del nivel de habilidad del desarrollador. Cada componente puede asignarse a un miembro específico, con aclaración de funciones y responsabilidades.
Ejemplo de combinación de etiquetas, FB y estructuras
Desarrollar proyectos a gran escala de manera eficiente con varios miembros mediante la gestión de la configuración de programas
La administración de la configuración del programa permite la reutilización y la colaboración en el programa.
Los cambios realizados por otros se reflejan de inmediato, con una gestión centralizada del historial para facilitar el seguimiento de los cambios.
Se puede mantener el registro del historial del programa.
Puede rastrear qué versión causó una falla en la máquina.
● Método de registro de datos
- Puede rastrear quién cambió qué componentes y cuándo.
- Los datos editados no son sobrescritos por otros.
Los datos se pueden restaurar solo para una parte específica.
Las fallas repentinas de la máquina pueden abordarse rápidamente.
● Método de verificación
● Método de reversión
Reducir el tiempo de puesta en servicio de máquinas multieje
Generación sencilla de ejes
Los ejes de accionamiento reales pueden generarse a partir de la información de configuración de red. La generación de ejes en función de los ajustes de configuración de red reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para configurar los ejes.
- ■Los ejes se pueden generar de una sola vez para servoamplificadores a los que no se les han asignado ejes.
Configuración de direcciones IP de los ejes de una sola vez
Puede ver una lista de estaciones asignadas a cada eje y cambiar sus direcciones IP.
- ■La dirección IP de la estación que se asignará al eje se puede establecer de una sola vez.