fa_logo

Productos

Modelo MX-F de controlador MELSEC MX

mv-mxf

Controlador compacto y todo en uno de última generación

Con un MPU multinúcleo integrada de alto rendimiento, el controlador MX integra control de secuencia, movimiento y red.
Logra un control sincronizado de 1,0 ms/16 ejes de y admite ciclos de operación mixtos, asegurando un rendimiento rápido y multieje.
Ideal como controlador todo en uno para una automatización a nivel de dispositivo.

Lista de productos

miniatura-mxf-cpu
Modelo MX-F de controlador MELSEC MX

Pueden desarrollarse sistemas avanzados y flexibles usando el modelo MX-R con módulos de la serie MELSEC iQ-R.

unidad-mxf-miniatura
Módulo de E/S

Los módulos de E/S manejan señales de entrada/salida a nivel de bit (encendido/apagado) hacia y desde dispositivos externos.

miniatura-iqf
Módulos compatibles con el controlador MELSEC MX (modelo MX-F)

Lista de dispositivos compatibles con el controlador MELSEC MX (modelo MX-F)

Nota: Algunos módulos de la serie MELSEC iQ-F pueden no ser compatibles.


Servicio

Aprendizaje electrónico
Capacitación y aprendizaje en línea

Cursos en línea que tienen por objetivo familiarizar a los estudiantes con los productos de Mitsubishi Electric Automation.

Enlaces relacionados

faist-202411-enlace-relacionado-in
banner-aprendizaje-electrónico-fa-sm
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software