-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Controladores de automatización programable MELSEC
Línea de controladores de la serie MX
Línea de controladores MELSEC MX
El controlador MELSEC MX es una serie de controladores que integra tres tipos de control: secuencia, movimiento y red.
El controlador MELSEC MX tiene dos modelos: el modelo MX-R y el modelo MX-F.
Puede construirse un sistema diversificado y sofisticado utilizando los modelos MX-R con los módulos de la Serie MELSEC iQ-R y los modelos MX-F con los módulos de la Serie MELSEC iQ-F.
Modelo MX-R
Modelo
- Compatible con CC-Link IE TSN
- MXR300-16
- MXR300-32
- MXR300-64
- MXR500-128
- MXR500-256
Número de ejes controlables (ejes de accionamiento real)
- 16 ejes
- 32 ejes
- 64 ejes
- 128 ejes
- 256 ejes
Se requiere una unidad base y un módulo de fuente de alimentación de la serie MELSEC iQ-R.
Modelo MX-F
Modelo
- Compatible con CC-Link IE TSN
- MXF100-8-□32*1
- MXF100-16-□32*1
- Compatible con EtherCAT*2*3 NUEVO
- MXF100-8-N32-EC
- MXF100-16-N32-EC
Número de ejes controlables (ejes de accionamiento real)
- 8 ejes
- 16 ejes
- 8 ejes
- 16 ejes
*1: □ es ya sea N: salida a transistor (sink) o P: salida a transistor (fuente).
*2: El tipo de fuente será compatible en el futuro.
*3: Para obtener detalles sobre MXF100-8-N32-EC y MXF100-16-N32-EC, consulte “Controladores de automatización programable MELSEC MX” (L(NA)0810011ENG).