fa_logo

Productos

Controladores de automatización programable MELSEC

mv-mx

Controlador MELSEC MX

Décadas de experiencia en tecnología de controladores programables se reúnen en un solo controlador de gran potencia.
Al integrar el control de secuencia, movimiento y red en la plataforma del controlador MELSEC MX, se logra un control más rápido y preciso.
Seguiremos mejorando la funcionalidad de esta plataforma para asegurar la adaptabilidad en una amplia gama de aplicaciones.

Lista de productos

miniatura-mxr
Modelo MX-R de controlador MELSEC MX

Integra las funciones de secuencia, movimiento y red. Un solo controlador permite un control preciso de los mecanismos individuales y un control coordinado de toda la línea de producción.

miniatura-mxf
Modelo MX-F de controlador MELSEC MX

Integra las funciones de secuencia, movimiento y red. Un controlador todo en uno ideal para el control a nivel de dispositivo.


Red

logotipo-de-cc-link-ie-tsn
CC-Link IE TSN

Red integrada abierta basada en Ethernet que permite una comunicación sin dificultades entre el sistema de TI y el taller.

cc-link-ie-control-logo
Red de control CC-Link IE

Esta red de controlador a controlador basada en Ethernet permite una comunicación de alta velocidad y una transmisión de gran volumen, con una comunicación perfecta que no se interrumpe por niveles.

cc-link-ie-field-logo
Red de campo CC-Link IE

CC-Link IE incorpora control de E/S de alta velocidad, control distribuido genérico, control de movimiento sincrónico y control de seguridad que permite comunicaciones de seguridad en varios dispositivos de seguridad, todo en la misma red. Esta red de campo abierto basada en Ethernet puede configurar de manera flexible el sistema que corresponde al entorno de instalación utilizando un cable de par trenzado altamente flexible.

índice-anywire-as-link
AnyWire

AnyWireASLINK es una red de sensores flexible que permite ahorrar cableado y reducir las horas-hombre utilizando módulos de E/S remotos, pequeños y fáciles de usar, y monitorear el estado y mantenimiento preventivo utilizando sensores conectados directamente a la red.

Software

miniatura-de-iq-works
iQ Works

Q Works es una suite completa de software que contiene un software de programación para controladores programables, controladores de movimiento, GOT, etc.

miniatura-de-gx-works3
GX Works3

El software de ingeniería de última generación contribuye a la reducción de costos de desarrollo con sus entornos de programación intuitivos.

miniatura-GX-LogViewer
GX LogViewer

GX LogViewer permite la observación de los valores del dispositivo, que representan cantidades que cambian con el tiempo, al acercar y alejar las formas de onda de manera similar a un osciloscopio.

Servicio

Aprendizaje electrónico
Capacitación y aprendizaje en línea

Cursos en línea que tienen por objetivo familiarizar a los estudiantes con los productos de Mitsubishi Electric Automation.

Enlaces relacionados

faist-202411-enlace-relacionado-in
banner-aprendizaje-electrónico-fa-sm
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software