Centro de noticias - Comunicado de prensa
Mitsubishi Electric da a conocer los variadores de frecuencia (VFD) de última generación de la serie FR-D800 para mayor eficiencia y simplicidad
Mitsubishi Electric lanza al mercado sus VFD más recientes de la serie FR-D800, diseñados para ofrecer un mejor rendimiento, un funcionamiento sencillo y una mayor eficiencia energética en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Vernon Hills, Illinois - 10 de julio de 2025
Compactos e intuitivos, los nuevos VFD de la serie FR-D800 ofrecen un rendimiento potente junto con características diseñadas para simplificar la selección, la instalación y la operación.
Con un enfoque en la facilidad de uso, los VFD FR-D800 cuentan con una cubierta de superficie estilo puerta y cableado integrado para que la instalación sea más rápida y fácil. El FR-D800 es hasta 37 % más pequeño*1 que su predecesor equivalente, lo que reduce los requisitos de tamaño del gabinete, permite un montaje más flexible y reduce los costos de instalación. Una nueva interfaz USB de tipo C permite a los usuarios establecer parámetros directamente desde una PC sin encender el VFD, lo que agiliza tanto la configuración como el mantenimiento.
Los parámetros pueden configurarse sin necesidad de alimentar el circuito principal del VFD
Los VFD pueden ayudar a ahorrar energía con un control del motor sincrónico avanzado, que reduce el consumo de energía y los costos operativos. Su motor de alta eficiencia y bajo consumo energético en modo de espera también contribuyen a reducir la huella de carbono, apoyando prácticas de producción más sostenibles.
“Con la serie FR-D800, queríamos crear un VFD que tanto usuarios nuevos como experimentados pudieran usar con confianza”, comentó Shotaro Marumoto, líder de la sección de Desarrollo de Inversores de Mitsubishi Electric. “Simplificamos el proceso al tiempo que proporcionamos el rendimiento avanzado que las empresas necesitan para mejorar su productividad, ahorrar energía y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.”
La serie FR-D800 es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde bandas transportadoras y bombas hasta equipo de procesamiento de alimentos y maquinaria textil. Los modelos seleccionados*2 también son adecuados para entornos severos y corrosivos, gracias a la protección de la tarjeta de circuitos que cumple con las normas IEC 60721-3-3:1994 3C2/3S2. Además, los VFD FR-D800 pueden controlar tanto motores de inducción como de magnetización permanente (permanent magnet, PM), eliminando así la necesidad de múltiples VFD para diferentes tipos de motor. El soporte integrado para protocolos Ethernet populares, incluidos CC-Link IE TSN, Modbus/TCP y EtherNet/IP, asegura una integración perfecta en las redes industriales existentes, permitiendo a los usuarios integrarlo rápidamente en sus entornos de fabricación digital y producción inteligente.
La serie también simplifica el mantenimiento. Sus funciones de mantenimiento preventivo incluyen diagnósticos de vida útil para componentes clave, como condensadores y ventiladores, facilitando a los operadores la detección temprana de posibles problemas, en especial cuando se utiliza el software de soporte FR Configurator2. La detección de anomalías basada en patrones actuales ayuda a reducir el riesgo de tiempo de inactividad imprevisto y, cuando ocurre una falla, las funciones de análisis resuelven el problema rápidamente.
“La eficiencia energética, la simplicidad y la confiabilidad son esenciales para las aplicaciones de automatización modernas y para la industria en general”, agregó Marumoto. “La serie FR-D800 muestra el compromiso de Mitsubishi Electric de ofrecer soluciones que satisfagan estas necesidades mientras contribuyen a un futuro más ecológico.”
La serie FR-D800 estará disponible a nivel mundial a partir de marzo de 2025, con modelos adaptados a diferentes requisitos de voltaje, incluidas opciones monofásicas de 100 V, 200 V y trifásicas de 400 V.
Si tiene más preguntas técnicas, puede comunicarse directamente con nuestro experto local, Tom Henfling, gerente de Productos, VFD para Norteamérica, a través del correo electrónico Tom.Henfling@meau.com.
- *1Ejemplo ilustrativo del FR-D820-3.7K-165, las reducciones de tamaño variarán según el modelo
- *2Los modelos protegidos se identifican con el sufijo “-60” en el número de pieza.
Más información
- About Mitsubishi Electric US, Inc., Industrial Automation Division
Headquartered in Vernon Hills, Ill., Mitsubishi Electric US, Inc., Industrial Automation Division provides a comprehensive portfolio of industrial automation solutions. Offerings include programmable automation controllers (PAC), programmable logic controllers (PLC), human machine interfaces (HMI), variable frequency drives (VFD), servo amplifiers and motors, control software, computerized numerical controllers (CNC), motion controllers, robots and low-voltage power distribution products. Additional information about Mitsubishi Electric US, Inc., Industrial Automation Division is available at us.mitsubishielectric.com/fa/en/.
- Acerca de Mitsubishi Electric US, Inc.
Headquartered in Cypress, CA, Mitsubishi Electric US, Inc., a US affiliate company of Mitsubishi Electric Corporation, supports US innovation initiatives and currently provides cooling and heating solutions, elevators and escalators, space and sensing systems, semiconductor devices, and industrial automation. Mitsubishi Electric contribuye a una sociedad dinámica y sostenible mediante la innovación constante y su compromiso con “Changes for the Better” (Cambios para mejorar). For additional information, visit .
- Contacto con los medios de comunicación
Pam Summers
Gerente de comunicaciones de marketing
Mitsubishi Electric US, Inc., Industrial Automation Division
Pam.Summers@meau.com
+1 (847) 478-2415