fa_logo

Productos

VFD (inversores FREQROL)

inverter-main-banner-d800

La mejor opción para una gama completa de aplicaciones.

Los VFD son unidades de fuente de alimentación de frecuencia variable que pueden cambiar la velocidad de rotación de los motores de inducción trifásicos de manera fácil y flexible.
VFD ecológico de alto rendimiento que cumple con estándares globales.
Hay una amplia gama de modelos disponibles según la aplicación.

Lista de productos

thumbnail-a800
Serie FR-A

Nuevo VFD de máximo nivel, que combina alto rendimiento y calidad superior. Gracias al rendimiento mejorado del variador y a la facilidad de uso, el VFD cumple con las normas de seguridad aplicables.

thumbnail-a800
Serie FR-A800 Plus

Se incorporan funciones óptimas para cada campo dedicado al VFD de la serie FR-A800, ya de alto rendimiento y alta funcionalidad.

thumbnail-a800
Serie FR-F

VFD mejorado de ahorro energético de última generación. Equipado con diversas funciones ideales para ventiladores y bombas.

thumbnail-e800
Serie FR-E

Con el alcance del nivel más alto de rendimiento de conducción en un cuerpo compacto, el inversor se hizo más potente.

miniatura_d800
Serie FR-D
NUEVO

“VFD compactos de última generación”
FR-D800 está diseñado para uso a largo plazo, ofreciendo durabilidad y confiabilidad sin igual.

thumbnail-xc
Convertidor de regeneración multifunción

Convertidor versátil y con múltiples funciones para la regeneración de potencia.
Solución única para la supresión de armónicos y la regeneración de potencia.

ema-motor
Motor de la serie EM-A

Servomotor PM sin sensor de última generación que ofrece ahorro energético, control de movimiento de precisión y un tamaño compacto.


Red

cclinkietsnindex
CC-Link IE TSN

Red integrada abierta basada en Ethernet que permite una comunicación sin dificultades entre el sistema de TI y el taller.

cclinkiefieldindex
Red de campo CC-Link IE

CC-Link IE incorpora control de E/S de alta velocidad, control distribuido genérico, control de movimiento sincrónico y control de seguridad que permite comunicaciones de seguridad en varios dispositivos de seguridad, todo en la misma red. Esta red de campo abierto basada en Ethernet puede configurar de manera flexible el sistema que corresponde al entorno de instalación utilizando un cable de par trenzado altamente flexible.

cclinkiefieldbasicindex
Red básica CC-Link IE Field

CC-Link IE Field Network Basic permite una integración de red más fácil, ya que su pila de comunicaciones cíclicas está basada en software, sin requerir un ASIC exclusivo, lo que ayuda a reducir los costos de implementación para los socios de dispositivos. Las comunicaciones transparentes se logran utilizando SLMP que permite una conectividad perfecta en todos los niveles de fabricación.

Software

miniatura-de-iq-works
iQ Works

Q Works es una suite completa de software que contiene un software de programación para controladores programables, controladores de movimiento, GOT, etc.

thumbnail-fr-conf2
FR Configurator2

FR Configurator2 es un software que ofrece asistencia al inversor desde el arranque hasta el mantenimiento. (Compatible con los VFD de la serie 800/700) Se puede descargar la versión de lanzamiento (actualizada) y la versión de prueba gratuita (que se puede utilizar de forma gratuita con funciones limitadas).

miniatura-iq-aplicación
iQ AppPortal

El MELSOFT iQ AppPortal es un software utilizado para administrar activos integrados para cada propósito, como archivos de proyectos de productos MELSOFT o planos o documentos de diseño.

Enlaces relacionados

product-select-quote-button-660-282
banner-aprendizaje-electrónico-fa-sm
banner_webcatalog
faist-202411-enlace-relacionado-in
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software