Centro de noticias

El controlador numérico por computadora (CNC) M80W cuenta con operación intuitiva de pantalla táctil

Pantalla M80 de 19 pulgadas con control M80W para la web.

Vernon Hills, Illinois - 06 de noviembre de 2017

Mitsubishi Electric Automation presenta el controlador numérico por computadora M80W, el último de la serie M8 de CNC aprobado por la industria. El M80W cuenta con una pantalla táctil basada en Windows® que es independiente de la unidad de control, que brinda capacidad de ampliación y flexibilidad.  Con el último sistema operativo y la última computadora personal delgada, el M80W incluye dos ranuras de expansión para tarjetas SD de 32GB, que le permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los usuarios finales agregar hasta 64GB más de memoria para una flexibilidad aún mayor. 

El nuevo CNC M80W fue diseñado para la industria automotriz y la industria de las herramientas de máquina, y es epecialmente útil para aplicaciones como centros de torneado, centros de mecanizado, tornos y fresadoras.  

Los beneficios clave del M80W son los siguientes:

  • Una CPU específica de CNC para tiempos de ciclos mejorados, un procesamiento del programa más rápido y un mecanizado más preciso.
  • Operación intuitiva y táctil para una visibilidad óptima.
  • Control de la superficie súper suave (SSS) mejorado, que reduce la vibración de la máquina durante el corte de alta velocidad.
  • La alta velocidad y la alta precisión se incluyen de manera estándar, lo que permite el trabajo en 3D con gran precisión y complejidad.
  • Protección de datos basados en el nivel del usuario para múltiples niveles de permisos basados en el rol del operador.
  • Compatibilidad con la red de campo con CC-Link®, PROFIBUS® DP y Ethernet/IP™ para una fácil conectividad con los equipos periféricos y dispositivos.

El CNC M80W incluye una pantalla vertical de 19" con una ventana múltiple dividida que se puede personalizar ordenando el teclado, el panel de operación, el visor de documentos u otras aplicaciones. Además, el ajuste del servo y del spindle en tiempo real ayuda a mantener la estabilidad de la máquina ajustando las ganancias del control automáticamente.

“Desde un principio, diseñamos el M80W creando un salto revolucionario en el rendimiento del CNC,” dijo Scott Strache, gerente de productos de Mitsubishi Electric Automation, Inc. “Este nuevo CNC autónomo es un avance en el control del mecanizado de alta velocidad y alta precisión, al mismo tiempo que ofrece una alta productividad y una fácil operabilidad”.


Acerca de Mitsubishi Electric Automation Inc.

Con sede en Vernon Hills, Ill., Mitsubishi Electric Automation, Inc., ofrece una amplia variedad de productos de automatización de fábrica, soluciones, capacitación y asistencia para los sectores industriales y comerciales. Una filial de EE. UU. de Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Automation representa más de 75 años de experiencia en la industria de la automatización. Una amplia cartera de productos incluye controladores lógicos programables (PLC), interfaces hombre-máquina (HMI), inversores, motores y amplificadores de servosoftware de control, control numérico computarizado (CNC), disyuntoresrobots y controladores de movimiento. La empresa lleva sus soluciones a la carretera, con la sala de exposiciones de 53 pies de largo Solutions in Motion que se presentará en exposiciones comerciales, seminarios de capacitación y otros eventos en toda Norteamérica. Puede encontrar información adicional sobre Mitsubishi Electric Automation en us.mitsubishielectric.com/fa/en.

Además de la automatización de fábrica, los principales negocios de las empresas del grupo Mitsubishi Electric de los EE. UU. incluyen dispositivos semiconductores, componentes automotrices eléctricos, elevadores y escaladoras, productos de calefacción y refrigeración, módulos solares, productos para servicios eléctricos y pantallas de video a gran escala para estadios. Las empresas del grupo Mitsubishi Electric de los EE. UU. tienen aproximadamente 31 ubicaciones en Norteamérica con alrededor de 4.000 empleados.

— Contacto para los medios de comunicación

Pam Summers
Especialista sénior en gestión de contenidos
Mitsubishi Electric Automation
Pam.Summers@meau.com
+1 (847) 478-2415

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software