Centro de noticias

GT2107 Wide HMI mejora la visibilidad y el rendimiento del sistema

GT2107 Wide HMI

Vernon Hills, Illinois - 06 de junio de 2017

Mitsubishi Electric Automation, Inc., impulsado por la demanda de los usuarios finales para una mejor visualización en su cartera de soluciones de automatización, ha presentado la Serie GT2107 con interfaz hombre-máquina (HMI) amplia. GT2107 es una interfaz que monitorea y controla los componentes de la máquina con una pantalla táctil gráfica que se conecta a equipos como PLC, VFD y servos. Esta HMI compacta cuenta con una pantalla de 7 pulgadas de ancho con resolución de 800 x 480 que logra una calidad de imagen clara y está equipada con una opción de conectividad remota a través de un servidor VNC. 

El servidor VNC opcional (la licencia VNC se vende por separado) proporciona acceso remoto a la HMI y al equipo conectado, permitiendo a los usuarios operar el sistema mediante tablets o computadoras personales para ver los datos en tiempo real. GT2107 también ofrece información de mantenimiento predictivo, lo que brinda a los gerentes de planta la oportunidad de planificar y gestionar el mantenimiento del equipo de manera proactiva.

Además de la información de mantenimiento predictivo y la conectividad remota, la HMI de la Serie GT2107 ofrece muchas otras características innovadoras diseñadas para satisfacer las crecientes presiones de automatización de las fábricas que enfrentan los gerentes de ingeniería y planta, en especial en aplicaciones de impresión, solares, manejo de materiales, energía y sistemas de embalaje pequeño. Las características clave incluyen:


  • Función de respaldo/reinicio
  • Dos puertos USB (dispositivo y host)
  • Pantalla interactiva para una integración perfecta con los dispositivos Mitsubishi Electric
  • Monitoreo del dispositivo
  • Registro
  • Transparencia de automatización de fábrica (descarga/carga a través de un puerto USB frontal al equipo)
  • Función de mantenimiento de servo
  • Unidad de tarjeta SD  

La HMI de GT2107 proporciona a los usuarios finales acceso a la información registrada, mientras que la amplia matriz de gráficos de video (WVGA) les permite ver más información en la pantalla. Permite la conexión de un teclado, mouse u otro dispositivo host a través del host USB. Además de los puertos de dispositivos USB y una unidad de tarjeta SD, Ethernet y la conectividad en serie se proporcionan como características estándar.

"GT2107 es un gran avance en la tecnología HMI. Se diseñó para proporcionar la mayor cantidad de información posible para mejorar el funcionamiento del sistema, la solución de problemas y el mantenimiento en las HMI pequeñas de bajo costo", dijo Agnieszka Zupancic, ingeniera senior de marketing de productos en Mitsubishi Electric Automation, Inc. "Tanto nuestros usuarios finales como los clientes fabricantes de equipos originales se beneficiarán con las innovaciones que construimos en la interfaz. Por ejemplo, esperamos que la unidad de tarjeta SD flexible, que almacena proyectos, aplicaciones de sistema y datos de recursos, sea especialmente útil para los fabricantes de equipos originales". 

Puede encontrar información disponible sobre la HMI de la Serie GT2107 Wide y la línea completa de productos de automatización de fábrica y soluciones de Mitsubishi Electric Automation aquí.


Acerca de Mitsubishi Electric Automation Inc.

Con sede en Vernon Hills, Ill., Mitsubishi Electric Automation, Inc., ofrece una amplia variedad de productos de automatización de fábrica, soluciones, capacitación y asistencia para los sectores industriales y comerciales. Una filial de EE. UU. de Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Automation representa más de 75 años de experiencia en la industria de la automatización. Una amplia cartera de productos incluye controladores lógicos programables (PLC), interfaces hombre-máquina (HMI), inversores, motores y amplificadores de servosoftware de control, control numérico computarizado (CNC), disyuntoresrobots y controladores de movimiento. La empresa lleva sus soluciones a la carretera, con la sala de exposiciones de 53 pies de largo Solutions in Motion que se presentará en exposiciones comerciales, seminarios de capacitación y otros eventos en toda Norteamérica. Puede encontrar información adicional sobre Mitsubishi Electric Automation en us.mitsubishielectric.com/fa/en.

Además de la automatización de fábrica, los principales negocios de las empresas del grupo Mitsubishi Electric de los EE. UU. incluyen dispositivos semiconductores, componentes automotrices eléctricos, elevadores y escaladoras, productos de calefacción y refrigeración, productos para servicios eléctricos y pantallas de video a gran escala para estadios. Las empresas del grupo Mitsubishi Electric de los EE. UU. tienen aproximadamente 38 ubicaciones en Norteamérica con alrededor de 4.000 empleados.

— Contacto para los medios de comunicación

Pam Summers
Gerente de comunicaciones de marketing
Mitsubishi Electric Automation
Pam.Summers@meau.com
+1 (847) 478-2415

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software