fa_logo

Productos

Interfaces hombre-máquina MELHMI-GOT

banner-principal-hmi-got

GOT ofrece arte de diseño y fabricación al mundo.

Una amplia variedad de líneas satisface las necesidades de los sitios de producción. GOT cuenta con funcionalidad avanzada, actúa como un portal de enlace perfecto para otros dispositivos de automatización industrial, todo mientras aumenta la productividad y la eficiencia.

Lista de productos

products_thumbnail_got_got3000
Serie GOT3000

La tecnología perfeccionada y la evolución constante permiten una conexión aún más estrecha entre las personas, los sistemas y las tecnologías de la información.

miniatura-hmi-serie-got-2000
Serie GOT2000

El GOT2000 hereda todas las características de la serie GOT1000 y presenta un conjunto de funciones más refinadas y avanzadas.

miniatura-hmi-got-simple
Serie GOT Simple

La serie GOT SIMPLE ofrece modelos sencillos, pero potentes con una alta fiabilidad para una operación fácil.

miniatura-softgot-hmi-got-gt
GT SoftGOT

GT SoftGOT es un software de HMI que permite que las funciones de GOT operen en computadoras personales o computadoras de panel.

software-de-ingeniería-hmi-got
Software de ingeniería

Una revolución en el estilo de diseño de su pantalla. Diseñe una hermosa pantalla con configuraciones sencillas.


Software

miniatura-hmi-got-iq-works
MELSOFT iQ Works

Este conjunto de software integrado incluye varios software de programación para PLC, control de movimiento y GOT.

mel_fa_GTW3_thumbnail_left_ENG
MELSOFT GT Works3

Diseños profesionales. Eficiencia maximizada. Operaciones intuitivas. Todo esto es posible gracias a GT Works3. Este software integrado se utiliza para crear diseños de pantalla profesionales para GOT.

miniatura-portal-app-hmi-got-iq
MELSOFT iQ AppPortal

El MELSOFT iQ AppPortal es un software utilizado para administrar activos integrados para cada propósito, como archivos de proyectos de productos MELSOFT o planos o documentos de diseño.

miniatura-manual-hmi-got-e
e-Manual

Manual electrónico para los usuarios de productos Mitsubishi FA para una búsqueda rápida de la información necesaria.

Enlaces relacionados

banner_de_herramienta_de_selección
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software