¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Socios de CC-Link impulsan la convergencia de TO/TI

¿Desea recibir notificaciones de nuevas publicaciones en blogs, artículos técnicos, casos prácticos y seminarios web? Únase a nuestra comunidad



Socios de CC-Link impulsan la convergencia de TO/TI

Socios de CC-Link impulsan la convergencia de TO/TI

Desde 1996, cuando Mitsubishi Electric introdujo por primera vez CC-Link, una red de campo de alta velocidad para aplicaciones industriales, una creciente red global de compañías patrocinadoras ha proporcionado soporte a la tecnología. Ahora conocida como CC-Link Partner Association (CLPA), hoy en día cuenta con más de 4.000 miembros corporativos en todo el mundo.

Formada en 2000, el mismo año en que CC-Link se lanzó como una red abierta, la CLPA trabaja para administrar y supervisar la tecnología de red y apoyar a los fabricantes miembros que incorporan la compatibilidad de red de CLPA en sus productos. La familia de productos de la red cumple con una serie de estándares de la industria, incluyendo ISO, IEC y SEMI, y los estándares nacionales japoneses, chinos, coreanos y taiwaneses.

Toda la certificación de las redes de CLPA es llevada a cabo por la organización CLPA, y es obligatoria para asegurar que los dispositivos fabricados por los proveedores cumplan con estrictos estándares de desempeño técnico. Estos últimos incluyen la resistencia al ruido y la correcta funcionalidad de comunicación. Para declarar un producto como certificado por la CLPA, un proveedor debe probar satisfactoriamente su producto en uno de los laboratorios de pruebas de la CLPA, ubicados en todo el mundo.

Con el creciente número de empresas que se unen a la CC-Link Partner Association, el número acumulado de productos compatibles con la familia CC-Link ahora supera los 2311 modelos. Las empresas asociadas reciben el beneficio de que sus productos sean promocionados en diversas actividades de la asociación, como el sitio web de la CLPA, el programa e-F@ctory Alliance y otras actividades de marketing.

Con la creciente adopción global de la tecnología CC-Link, la cantidad total de dispositivos enviados supera ya los 31 millones anuales. El crecimiento de la base instalada de CC-Link está siendo impulsada más rápidamente en las industrias de la automoción, los semiconductores y los paneles LCD.

La familia de redes CC-Link ahora incluye:

  • La red CC-Link original. Funcionamiento determinista de alta velocidad de 10 Mbps. Respuesta de E/S predecible e invariable para el control en tiempo real. Reduce significativamente la extensión del cableado de control y de alimentación necesario.
  • CC-Link Safety, un bus de campo de seguridad funcional; especializado para el uso en redes de seguridad exigentes.
  • CC-Link IE Control, la primera red óptica Ethernet de gigabits, proporciona comunicaciones troncales a una fábrica o a lo largo de una línea de producción. Permite la transmisión de datos sin fisuras de TI a TO. Proporciona alta confiabilidad al duplicar la ruta de transmisión. La red central agrupa cada campo o red de movimiento para un control distribuido a nivel de controlador con alta capacidad de datos a velocidad de gigabits.
  • CC-Link IE Field, una red de gigabits diseñada para comunicaciones entre controladores y dispositivos de campo. Proporciona un control distribuido integrado en tiempo real de E/S al tiempo que vincula numerosas redes a alta velocidad.
  • CC-Link IE Field Basic, una versión basada en software destinada a dispositivos de rendimiento general. Utiliza tecnología Ethernet y puede aplicarse fácilmente a equipos de pequeña escala. Puede desarrollarse sólo mediante la implementación de software.
  • La última versión es CC-Link IE TSN, la primera red abierta que incorpora capacidades de red sensibles al tiempo y que puede implementarse a través de software o hardware.

CC-Link IE TSN permite la convergencia de múltiples redes de TO y TI, lo que aumenta la flexibilidad de la estructura del sistema y reduce los costos de cableado. También reduce drásticamente los ciclos de comunicación, ya que la red puede transmitir y recibir simultáneamente tramas de comunicación de entrada y salida en ambas direcciones mediante el uso de sincronización horaria de la red.

Al adoptar TSN, que logra la comunicación en tiempo real mediante el uso compartido del tiempo, diferentes redes pueden coexistir en un solo cable, permitiendo un control exacto de alta velocidad. Las capacidades de control de movimiento también se han mejorado significativamente. Esta funcionalidad es fundamental para lograr el objetivo de operaciones más inteligentes, productivas y rentables.

Convergencia de socios de CC-Link y TO/TI

¿Prefiere recibir notificaciones sobre material nuevo, como publicaciones en blogs, artículos técnicos, casos prácticos y seminarios web?

Únase a nuestra comunidad

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software