Press Releases - e-F@ctory
Mitsubishi Electric Automation, Inc. lanza solución de servomotor de bus de CC común
Vernon Hills, IL - 26 de enero de 2022
Los servoamplificadores MELSERVO-J5D ofrecen una solución única basada en servos para aplicaciones que necesitan manejar energía regenerativa
Mitsubishi Electric Automation, Inc. anuncia el lanzamiento de la solución de servomotor de bus de CC común (MELSERVO-J5D). Los servoamplificadores MELSERVO-J5D son ideales para aplicaciones de servos medianas a grandes que requieren múltiples unidades del dispositivo capaces de gestionar energía regenerativa. Los servoamplificadores MELSERVO-J5D, que se ofrecen en capacidades de 400 V y 1 kW a 7 kW, amplían las capacidades de accionamiento existentes para la cartera de MELSERVO-J5 y son compatibles con los servomotores MELSERVO-J5 (HK-KT/ST/RT/MT).
Los servoamplificadores de bus de CC común ofrecen a los clientes una solución única basada en servos para aplicaciones que deben manejar energía regenerativa. La energía regenerativa se crea cuando un servomotor desacelera o es impulsado por una gran inercia; en este caso, el servomotor actúa como un generador. Los servos de uso general disipan esta energía en forma de calor usando resistencias regenerativas internas o externas. Los servos de bus de CC común pueden capturar y reutilizar energía regenerativa. En un servosistema de bus de CC común típico, los servoamplificadores MELSERVO-J5D se conectan en una barra colectora de CC conectada a una unidad convertidora de regeneración de energía MR-CV. La MR-CV convierte la alimentación de 400 V CA a CC. Así, la energía regenerativa puede compartirse entre los diferentes servomotores o recapturarse y regresar a la fuente de alimentación para mejorar la eficacia energética general de una máquina.
Los servoamplificadores de bus de CC común ofrecen diversos beneficios a los usuarios.
Conservan energía: Cuando múltiples unidades del dispositivo MR-J5D-G4 se conectan a una unidad convertidora de regeneración de energía MR-CV_4 mediante una conexión de bus de CC común, la potencia regenerativa de un eje puede utilizarse para accionar otros ejes, lo que contribuye al ahorro energético. La MR-CV también puede devolver energía regenerativa a la fuente de alimentación para otros requisitos de alimentación.
Simplifican el cableado: La conexión de bus de CC común reduce los requisitos generales de cableado y elimina la necesidad de múltiples dispositivos de protección de circuito ramal MC o MCCB. Los cables se manejan por encima y por debajo del servoamplificador, lo que permite un diseño de panel despejado.
Reducen el espacio de panel: El diseño compacto tipo “estante” del MELSERVO-J5D reduce significativamente el espacio del panel en comparación con los servoamplificadores industriales generales. Con los modelos de 1, 2 y 3 ejes, los servosistemas de formato grande se pueden administrar en un espacio compacto.
“Observamos una tendencia creciente en los usuarios finales y fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM) que diseñan máquinas teniendo en cuenta la conservación de energía”, dijo Dan Zachacki, gerente de Productos para servo y movimiento. “Nuestro servomotor de bus de CC común ofrece a los clientes una solución única que puede compartir y conservar energía entre varios servoejes. Si a eso se le suma la ventaja añadida de la simplificación del cableado, la reducción del espacio de panel y la compatibilidad con los servos MELSERVO-J5 y CC-Link IE TSN, esperamos que los servomotores de bus de CC común ganen popularidad en los meses venideros”.
— Acerca de Mitsubishi Electric Automation Inc.
Con sede en Vernon Hills, Illinois, Mitsubishi Electric Automation, Inc. es una empresa estadounidense filial de Mitsubishi Electric Corporation. Ofrece una amplia cartera de productos que incluye controladores de automatización programables (programmable automation controllers, PAC), controladores lógicos programables (PLC), interfaces hombre-máquina (human machine interfaces, HMI), variadores de frecuencia (variable frequency drives, VFD), servoamplificadores y servomotores, software de control, controladores numéricos computarizados (computerized numerical controllers, CNC), controladores de movimiento, robots y productos de distribución de energía de bajo voltaje. Encontrará más información sobre Mitsubishi Electric Automation en us.mitsubishielectric.com/fa/en/.
— Contacto para los medios de comunicación
Pam Summers
Gerente de comunicaciones de marketing
Mitsubishi Electric Automation
Pam.Summers@meau.com
+1 (847) 478-2415